Controlador de Segurança Vital

Uma forma simples de atingir o máximo nível de segurança

Quando diversos dispositivos de segurança devem controlar a mesma saída é bastante comum conectá-las em série. Mas, a conexão em série não é permitida para o padrão PL e, cada dispositivo deverá contar com seu próprio relé de segurança. O Vital oferece a capacidade de controle exclusivo sobre sistemas de controle de maquinário menores que, de outra forma, demandariam um controlador programável ou múltiplos relés de segurança. Com o controlador de segurança Vital é possível conectar até 30 dispositivos de segurança em série e, ainda assim, obter o nível PL e.

Benefícios principais

  • Um Vital no lugar de diversos relés de segurança
  • Fácil para chegar à categoria 4
  • Solução rápida de problemas mais fácil
  • Conexão mais fácil

Características principais

  • Utilizado com dispositivos específicos ou dispositivos tradicionais com adaptadores Tina
  • Modelos com uma malha dinâmica, duas malhas dinâmicas e lógica, uma malha dinâmica e uma malha de 2 canais e lógica
  • Indicação por LED dos status do dispositivo e da malha
  • Sinal de informações
  • Dispositivos com conectores M12
Vital 1,2,3_2TLC172684F0201

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Acessórios

Navegador de produtos
Documentos
Modelos de Vital
Carregando documentos
Os Vitals estão disponíveis em três modelos distintos:

Vital 1

  • Até 30 sensores podem ser conectados ao mesmo circuito de segurança dinâmico.

Vital 2

  • Dois circuitos de segurança podem ser monitorados por um módulo.
  • Sistema simples com ampla funcionalidade.
  • Até 10 sensores podem ser conectados a cada circuito de segurança dinâmico.
  • O grupo de saídas 2 pode ser configurado para atraso em tempo.
  • Três modos de operação distintos.

Vital 3

  • Dois circuitos de segurança podem ser monitorados por um módulo.
  • Dispositivos com contatos de abertura de dois canais podem ser conectados a um circuito.
  • Sistema simples com ampla funcionalidade.
  • O grupo de saídas 2 pode ser configurado para atraso em tempo.
  • Três modos de operação distintos.


Select region / language