Contatores para aplicações ferroviárias

Contatores específicos de primeira classe

Os AF..(Z)B podem ser instalados em qualquer ambiente, incluindo cabines de condutor e de passageiros, para trens, trens de subúrbio, metrôs e bondes. Contatores de potência e contatores auxiliares são usados em aplicações como: material circulante para controle de iluminação, aquecimento, frenagem, ar condicionado, ventilação e portas.

Principais benefícios

  • Compactos e modulares, reduzem a necessidade de espaço para instalação em até 20%
  • Redução em massa de até 45%, resultando em menos energia por eixo
  • Otimiza a logística, graças à redução de 90% nas variáveis do produto. Apenas 3 bobinas bastam para cobrir tensões de controle entre 24 VDC e 220 VDC.
  • Cuidado com o ambiente, com o baixo consumo da bobina de retenção reduzido em até 68%.

Características principais

  • Contatores de 3 ou 4 polos, contatores auxiliares
  • Conexões disponíveis em parafuso e para terminal olhal
  • Aderem a todas as normas relativas a material circulante: IEC 60077-1/2, EN 50155 e IEC 61373 categoria 1, classe B
  • Capazes de aderir aos níveis mais altos das normas para comportamento de incêndio e fumaça, sem restrições de montagem: EN 45545, nível de risco HL2 ou HL3, NF F 16-101/102 categoria A1, DIN 5510-2, UNI CEI 11170, ASTM e BSS
  •  A interface eletrônica da bobina aceita uma ampla gama de tensões de controle CC e gerencia as flutuações das tensões de controle usadas para alimentação por bateria
  •  A ABB tem certificação da IRIS (Normas da Indústria Ferroviária Internacional)
contactor-for-railway_presentation

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e Documentos

Seletor de produtos
Documentos
EPLAN
Carregando documentos

Nosso portfólio

Select region / language