Com a tecnologia contator convencional, eram necessárias diferentes contatores para diferentes tensões de rede. Graças à ampla faixa operacional do contator AF pode funcionar tão bem na Europa como na Ásia ou Américas do Norte. A bobina de núcleo da gama contator AF cobre 100-250 V, AC / DC e 50/60 Hz.
Com a tecnologia contator convencional é recomendado o uso de um supressor de surto, um acessório que pode custar tanto quanto a metade do próprio contator. Com a tecnologia AF os picos são manipulados pelo próprio contator e a onda nunca atinge o circuito de controle. Nem o supressor de picos nem o aumento real tem de ser considerado mais. Um produto a menos e uma complicação menor para se preocupar.