Relés de monitoramento monofásicos
Medição de tensões e correntes
Para monitorar tensões e correntes em sistemas CA/CC monofásicos a linha CM da ABB conta com uma ampla seleção de dispositivos potentes e compactos, todos em carcaças com apenas 22,5 mm de largura. Essa linha de produtos inclui relés de monitoramento de tensão e corrente para proteção contra sobre e subcorrente e contra sobre e subtensão e monitoramento de perda de fase – de 3 mA a 15 A e de 3 a 600 V. Incorporando a longa experiência da ABB, a linha CM proporciona máxima segurança e confiabilidade para sua instalação elétrica.
Principais benefícios
- Monitoramento seguro e confiável de tensão e corrente
- A Tecnologia Easy Connect suporta as mais intensas vibrações
- Fácil ajuste pelo potenciômetro dianteiro
Características principais
- Monitoramento de sobre/subcorrente
- Monitoramento de sobre/subtensão
- Medição de sinais CA/CC
- Princípio de medição RMS verdadeira
- Monitoramento de janela (monitoramento simultâneo de limiares superior e inferior)
- Tecnologia Easy Connect, com terminais de inserção
- Terminais de conexão em gaiola de dupla câmara