Relés de monitoramento de isolação
Monitoramento confiável da isolação de seu sistema de TI
Os relés de monitoramento de isolação da linha CM-IWx garantem monitoramento contínuo da isolação de um sistema de TI. Os dispositivos reconhecem falhas no isolamento conforme estas se desenvolvem e disparam imediatamente, caso o valor reduza até o limite mínimo configurado (1-200 kOhm). Isso garante operação confiável do sistema e previne a interrupção operacional, causada por uma segunda falha de isolamento mais severa, o que poderia levar ao disparo por curto do disjuntor da rede.
Principais benefícios
- Redução dos tempos de parada
- Operação confiável e segura
- Fácil de instalar
Características principais
- Monitoramento das tensões do sistema de até 1000 VCC e 690 VCA
- Monitoramento das capacitâncias de fuga do sistema até 2000 µF
- Permite monitorar todos os tipos de sistemas: a 2, 3 ou 4 fios e sistemas a bateria
- Princípio de medição prognóstica
- Detecção configurável da interrupção de condutores
- Armazenamento de falhas não volátil configurável