Linha CR-P

Os relés de interface plug-in para placas de circuito impresso

Os relés de interface plug-in da linha CR-P são usados para isolamento elétrico, amplificação e casamento de sinais entre o controle eletrônico (por exemplo, CLP, computador ou sistema FieldBus) e o nível de sensores/atuadores. A linha CR-P oferece máximo chaveamento de correntes e uma carcaça de relés com classe de proteção IP67. Além disso, há 9 diferentes tensões de bobina, disponíveis para adaptação a aplicações ao redor do mundo e até uma versão disponível com contatos banhados a ouro, essencial para chavear sinais sensíveis.

Principais benefícios

  • Contatos de alto chaveamento em pouco espaço
  • Apropriados para ambientes agressivos, com a classe de proteção IP67
  • Personalizável com os módulos funcionais plug-in

Características principais

  • 9 diferentes tensões de bobina 12-110 VCC/24-230 VCA
  • Versão com 1 (16 A) ou 2 (8 A) contatos de comutação
  • Contatos opcionais banhados a ouro, disponíveis
  • Soquetes padrão e lógicos
  • Material dos contatos livre de cádmio
  • Módulos funcionais plug-in, tais como elementos RC e varistores, disponíveis

Produtos e documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language