Relés de interface e acopladores ópticos
Integrando suas necessidades de energia e comunicação
Os relés de interface e acopladores ópticos da ABB garantem conversão de tensão confiável entre periféricos de processo e sistemas de controle de nível mais alto. Para todo o tipo de maquinário nossos relés garantem chaveamento confiável de sinais e proporcionam isolação elétrica em relação a seus componentes eletrônicos sensíveis, tais como CLPs. A ampla variedade de relés de interface plug-in com soquetes padrão ou lógicos pode ser usada na manobra de cargas CA e CC. Adequados para ambientes extremos, os relés de interface da ABB oferecem uma gama de diferentes tensões de bobina e módulos plug-ins funcionais. Amigos do ambiente em função da escolha de materiais e produção livres de cádmio e chumbo (por exemplo, em conformidade com os requisitos da ROHS).
Principais benefícios
- Conversão de tensão segura e confiável
- Máximo valor nominal dos contatos
- Módulos de função plug-in para máximos requisitos de aplicação
Características principais
- Tensões de bobina de 5 VCC a 230 VCA
- Contato com capacidade nominal para até 16 A
- Até 4 contatos de saída
- Módulos funcionais plug-in disponíveis, tais como elementos RC
- Botão de teste integrado para operação manual
- Contatos banhados a ouro disponíveis para resistência de contato mínima