System pro E  control

Comando e controle para sua tecnologia avançada


A System pro E Control é a linha de estruturas metálicas da ABB para painéis de manobra de controle e automação industrial em conformidade com diversos padrões internacionais, tais como o IEC 62208 e o novo IEC 61439-1-2. 
As estruturas IS2 são, ainda, à prova de terremotos, conforme a norma IEEE 693, e testadas contra vibrações.
Seu alto desempenho mecânico, a resistência e a capacidade de carregamento estão no padrão do mercado e permitem instalação a bordo de máquinas, em linhas de produção, centros de controle de motores e todas as aplicações típicas de prateleiras de 19 polegadas.
Além disso, a nova linha System pro E Control em aço inoxidável AISI304 é perfeita para uso externo e ambientes que exijam alto nível de higiene.

Benefícios principais

  • A linha de produtos IS2 oferece a possibilidade de escolha entre estruturas pré-montadas e solução em embalagem plana.
  • Ampla gama de tamanhos, versões e acessórios para satisfazer a maioria dos requisitos do setor industrial.
  • À prova de terremotos e com alto desempenho mecânico, atendendo os requisitos das aplicações industriais mais difíceis.
  • Diversas aprovações e certificações, segundo normas internacionais disponíveis em toda a linha.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Nosso portfólio

Produtos e navegador de documentos

Ferramentas e Suporte

Produtos relacionados

Select region / language