Painéis de distribuição compactos

Linha completa de montagem em parede, parede oca ou rente à parede

Os painéis de distribuição compactos, desenvolvidos em estreita cooperação com os técnicos de campo, se destacam como soluções completas. Flexibilidade e velocidade suportam os usuários em suas tarefas diárias. Seja em usos comerciais, industriais ou domésticos - essa ampla linha de produtos oferece uma solução para qualquer tipo de montagem: de aplicações rentes à parede, em parede ou até em parede oca. 

Principais benefícios 

  • Ampla linha de gabinetes de montagem em parede, rente ou em parede oca
  • Fixação fácil e rápida dos cabos em função do alívio de cabos padrão ao topo e ao fundo.
  • Espaço generoso para cabeamento nos dois lados e atrás dos trilhos DIN, além do sofisticado sistema de cabeamento
  • Execuções de montagem em parede ou rente, com capacidade de trilho DIN de 36 a 192 módulos

Principais características 

  • Classes de proteção: II de dupla isolação e I aterrada (em conexão com o conjunto de aterramentos, acessório)
  • Vazio ou instalado com painéis de distribuição (para aplicações em trilho DIN) ou chapas de montagem para soluções em meios.
  • Equipado com terminais N/PE Quick para painéis com dispositivos de montagem em trilho
  • Distância entre os trilhos DIN nos painéis de distribuição: 125 mm e/ou 150 mm

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Ferramentas e suporte

 

Saiba mais

Produtos e materiais

Navegador de produtos
Materiais
Carregando documentos
Select region / language