Painéis de medição (Transformadores de corrente)

O gabinete certo, seja rente, montado em parede ou em piso, para cada aplicação em medição

Podemos fornecer a solução prática certa para cada aplicação, à partir de nossa ampla linha de gabinetes de dupla isolação (classe de proteção II) em montagem rente (série U), em parede (série A) ou em piso (série HS).


Benefícios principais

  • Ampla linha de gabinetes rentes à parede, suspensos ou em piso
  • Fixação rápida e fácil dos cabos com o alívio de cabos padrão ao topo e ao fundo
  • Generoso espaço para cabeamento a ambos os lados e atrás dos trilhos DIN mais sofisticado sistema de cabeamento
  • Um interior se presta a todos os tipos de quadros de distribuição, CombiLine N

Características principais

  • Classes de proteção: II, dupla isolação
  • Entregue vazio, pronto para o sistema de montagem rápida EDF, CombiLine N
  • Grau de proteção IP43
  • Abertura da porta: 130 graus
  • Montagem e remoção das portas sem ferramentas
  • Possibilidade de ajuste subsequente das portas
  • Tecnologia de integração ótima de painéis em dois níveis
  • Gabinetes vazios preparados para integração de painéis medidores, painéis de distribuição, conjuntos combinados ou o CombiLine N de peças de alinhamento disponível como acessório

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Visão geral dos produtos

Gabinete U para montagem rente


O gabinete de montagem em parede U é um genuíno gabinete de montagem rente, com moldura e porta. Ele permite montagem rente ótima, pois a abertura na parede não requer precisão por ser coberta pela moldura. A caixa de parede para esta montagem é feita em chapa de aço galvanizado com perfil de plástico recuado para dupla isolação. Uma abertura de flange é puncionada no topo e no fundo por largura de painel; punções são proporcionadas aos lados. Flanges cônicos são entregues em conformidade com as aberturas de flange. Os suportes de fixação do painel de distribuição podem ser deslocados entre um a três níveis funcionais e então fixos com trinco móvel. O gabinete U para montagem em parede está preparado para integração de painéis medidores, painéis de distribuição, conjuntos combinados ou o sistema modular de painéis de distribuição CombiLine N.
u-flush_21

Gabinetes A para montagem em parede


Os desenvolvimentos empregados neste gabinete, obtidos de práticas reais de instalação, e as muitas melhorias detalhadas feitas, reduziram consideravelmente os gastos de montagem, relativos ao gabinete A de montagem em parede, resultando em benefícios econômicos ao usuário e atingindo os máximos padrões de qualidade. A carcaça básica robusta tem porta embutida em chapa de aço, o que significa que ela mantém sua forma mesmo sob considerável estresse. A aparência externa foi projetada considerando uma ampla gama de aplicações e o design da tranca padrão traz um algo a mais. O gabinete A de montagem em parede está preparado para expansão por meio de painéis medidores, painéis de distribuição, conjuntos combinados ou o sistema modular de painéis de distribuição CombiLine N.
wall-mounting_21

Ferramentas e suporte

Saiba mais

Produtos e materiais

Navegador de produtos
Materiais
Carregando documentos
Select region / language