Componentes modulares para trilhos DIN - MDRCs

Tudo de que você precisa para completar sua instalação em baixa tensão


A MDRC é uma linha de componentes que proporciona todas as funções para completar a oferta de um painel de manobras: mais proteção de linhas e proteção contra correntes residuais, tais como medição, controle e comando.

Eles são conectados a um trilho DIN padrão por engate.

Benefícios principais

  • Faça do system pro M compact® um verdadeiro sistema: os MDRC permitem aumentar o desempenho de seus MDBs e SDBs sempre que se agrupa dispositivos
  • A incomparável qualidade ABB em cada função dos painéis de manobra, de residenciais a industriais, de proteção de linha a funções auxiliares
  • Substituição sem arrependimento: uma linha especializada de dispositivos e a melhor documentação técnica, para elaborar um painel 100 % ABB, sem arrependimentos
  • Veja e sinta: o painel terá a mesma cor!

Características principais 

  • Ampla gama de correntes, tensões e potências para satisfazer cada requisito de integração
  • A largura de cada dispositivo é um múltiplo do módulo DIN padrão de 17,5 mm a 18 mm
  • Ampla gama de acessórios para sinalização, comunicação e acoplamento

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

 

Destaques

 

Linha de produtos

 

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language