Monitores de corrente residual, RCMs
Monitores de corrente residual são dispositivos de corrente residual que confirmam as normas IEC 60947-2 anexo M e IEC 62020 e só podem ser usados para emitir sinais de alarme em caso de falha da isolação ou ser usados em conjunto com dispositivos de proteção, monitorando correntes de fuga a terra.
Principais benefícios
- Minimiza o trabalho de instalação, graças às características de instalação modular em trilho DIN
- Protegem o equipamento e reduzem os tempos de parada por danos resultantes de falhas a terra
- Minimizam espaço, graças à modularidade compacta
- Alertam quanto à necessidade de manutenção preventiva dos equipamentos
Características principais
- Compactos
- Integrados
- Elementos auxiliares
- Instalação fácil em painéis de controle de equipamentos e flexibilidade de extensão