O que é e-Design

ABB apresenta o e-Design, um novo pacote de software de engenharia lançado como ferramenta, para satisfazer as necessidades dos profissionais do setor elétrico que trabalham em um mercado de constantes mudanças. Com o e-Design é possível projetar um sistema elétrico, otimizando o tempo de produção ao máximo, graças à habilidade de acesso de um portfólio de produtos a ser usado em sinergia através de funcionalidades intuitivas e simples.
O apelo comercial e o novo visual do pacote do software, combinado com uma otimização geral das funcionalidades - marca registrada dos softwares da ABB - o torna uma ferramenta inovadora, extremamente alinhada com as tecnologias atualmente disponíveis no setor. 

Toda a experiência da ABB em um único pacote


O compromisso da ABB com o desenvolvimento de software de engenharia sempre foi impulsionado por uma preparação detalhada, por parte dos seus engenheiros e, com foco total nas necessidades dos profissionais que trabalham no setor. Em um mercado de constantes e rápidas mudanças, é essencial garantir o fornecimento de equipamentos cada vez mais complexos, em termos tecnológicos, através de soluções que proporcionem a simplicidade de tais equipamentos em termos de uso e operação. Consciente das exigências e necessidades do mercado, a ABB aposta na sua experiência e apresenta o novo pacote e-Design como resposta prática a todos os aspectos críticos do processo de desenvolvimento.

Vantagens

FLEXIBILIDADE

- 4 módulos interconectados acessíveis durante todas as fases do projeto
- Projeto reutilizável por todos os profissionais envolvidos em sua criação

VELOCIDADE

- Capacidade para salvar, duplicar e editar configurações de produto e de painel de comando
- Cálculo do diagrama elétrico e dimensionamento automático dos condutores e equipamentos de proteção

SIMPLICIDADE

- Criação do diagrama elétrico usando macros predefinidas
- Configuração facilitada para elaboração de painel de comando e produtos

Select region / language