Emax-familjen av luftbrytare omfattar sex storlekar: X1, E1, E2, E3, E4, E6 upp till 6 300 A.
Alla Emax luftbrytare har samma höjd och djup för både den fasta och utdragbara versionen och gör det möjligt att åstadkomma kompakta ställverkslösningar.
Fördelar
- Maximal säkerhet säkerställs på många olika sätt, t.ex. genom utvevning med stängd dörr, kapslingsklass upp till IP54, flera olika låsmöjligheter och dubbel isolering.
- Individuella poler garanterar fullständig isolation mellan faserna och mellan fas och nolla, och ger full möjlighet att inspektera ljusbågskammaren och huvudkontakterna.
- Hög prestanda. E1 erbjuder nu märkströmmar upp till 1 600 A, medan E3 har förbättrats till den högsta prestandanivån V.
Egenskaper
- De nya reläskydden, som är otroligt flexibla och enkla att använda, innehåller viktiga nyheter, till exempel det helt nya intuitiva användargränssnittet som gör att det går att styra systemet med bara några knapptryckningar.
- Den nya generationen reläskydd är försedda med det senaste inom elektronik och erbjuder skräddarsydda lösningar för styrning och skydd
- Dessutom finns det nya skydd, nya larmfunktioner och anslutning till handhållna och bärbara datorer med hjälp av bluetooth-teknik.
- Med det nya standardiserade tillbehörssystemet, som utformats för nya Emax, blir arbetet enklare, bekvämt, säkert och snabbt .