Reläer för temperaturövervakning

Två serier reläer uppfyller behoven för alla dina tillämpningar

9PAA00000018621_800x536

CM-TCS-serien övervakar och mäter temperaturen hos fasta material, vätskor och gaser med en mängd olika sensorer. Det är snabbt och enkelt att konfigurera övervakning av över/undertemperatur och samt principövervakning av öppen eller sluten krets för alla enheter.  När temperaturen sjunker under eller stiger över det inställda tröskelvärdet ändrar utmatningsreläerna läge enligt den konfigurerade funktionen och lysdioderna på frontpanelen visar aktuell status. 

Vill du ha produktinformation eller service?

CM-TCN
CM-TCS
Web page CM-TCN 

 

 

 

De innovativa CM-TCN-reläerna för temperaturövervakning kan konfigureras antingen via en bakgrundsbelyst LCD-skärm eller via en mobil-app. Parametrisering och konfiguration är bara ett tryck bort med ABB EPiC-appen – även i strömlöst läge – vilket minskar installationstiden med 80 %. Och med bara ett relä som täcker många tillämpningar går det att minska lagerhållningen betydligt,

 

 

 

 

ABB_picto_48x48_own_creation_one_look (002)

En snabb titt för att få all information som behövs: Bakgrundsbelyst LCD för enkel avläsning och parametrisering

Allt du behöver på ett ögonblick: LCD-displayen på reläets framsida visar de värden och underhållsdata som mäts för tillfället. Och med bara ett tryck kommer du åt den symbolbaserade menystrukturen via tryck- och vridknappen. Ställ in tröskelvärden och parametrar enkelt med hjälp av ett intuitivt och framtidssäkrat gränssnitt.

 

 

 

 

mobile settings

Ett tryck för att ställa in 80 % snabbare: NFC-parametrisering via mobil-app

Ett tryck är allt som behövs för snabb, enkel och intuitiv konfiguration med ABB EPiC mobil-appen. Rör helt enkelt vid reläet med din mobiltelefon: Parameterinställningarna kan redigeras och lagras i appen och sedan kopieras till olika enheter, även om de är i strömlöst läge. Appen finns tillgänglig på flera olika språk. Installation och konfiguration har aldrig varit så enkelt.

 

 


webimage-podium

En enhet för ett brett urval av tillämpningar: Eliminera behovet av olika enheter

Eliminera behovet av olika enheter: reläerna kan konfigureras över ett brett inställningsintervall och kan justeras flexibelt oberoende av tröskelvärden, tidsvärden eller andra inställningar. Fördefinierade inställningar för nyckeltillämpningar, utrymme för användardefinierade inställningar, parameterlagring och överföring till olika enheter gör driftsättningen snabb och enkel. Överför parameteruppsättningar till molnet eller distribuera dem globalt på några sekunder, till exempel via e-post, för att minska logistik- och lagerkostnader.

temperature_400x400

ABB:s CM-TCS-serie av reläer övervakar och mäter temperaturen hos fasta material, vätskor och gaser med en mängd olika sensorer. Det är snabbt och enkelt att konfigurera övervakning av över/undertemperatur och samt principövervakning av öppen eller sluten krets för alla enheter. 

När temperaturen sjunker under eller stiger över det inställda tröskelvärdet ändrar utmatningsreläerna läge enligt den konfigurerade funktionen och lysdioderna på frontpanelen visar aktuell status. 

Upptäck hur CM-TCS-temperaturövervakningsreläer kan hjälpa till att skydda din tillämpning.

 

Viktiga fördelar

  • Minskad stillestånds- och driftsättningstid
  • Ger tidsbesparingar i konstruktionsfasen.
  • Snabbar upp valprocessen.

 

Viktiga funktioner

• Olika sensortyper, till exempel PT100

• Olika övervakningsfunktioner, inklusive över-/undertemperatur, fönsterövervakning

• Alla konfigurationer och justeringar görs via frontpanelsreglage
• Ett eller två tröskelvärden

• Enkelt konfigurerbara principer för öppen eller sluten krets

• Kortslutningsövervakning och identifiering av kabelbrott

• Skruvanslutning eller Easy Connect-insticksteknik tillgänglig 

Aktuellt

Produkter, dokumentation och verktyg

Product browser
Documents
Select region / language