CT-C-serien

CT-C-serien är den perfekta lösningen för seriella applikationer. Serien innehåller 11 varianter av både enkel- och flerfunktionella typer, med ett tidsintervall från 0,05 sekunder till 100 timmar. CT-C-tidreläerna har stora manöverspänningsområden och kan användas i en mängd olika tillämpningar världen över.

Fördelar:

  • Sparar plats tack vare att kapslingen är 17,5 mm bred
  • Minskad lagerhållning i och med enbart 11 varianter som klarar de flesta matningsspänningar och tidsområden
  • Finns med 1 eller 2 växlande kontakter


Funktioner:

  • Globala godkännanden
  • Montering och demontering utan verktyg på DIN-skena
  • Tidsinställningsområden från 0,05 sekunder upp till 100 timmar
  • Brett manöverspänningsområde

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Select region / language