CT-S-serien

Avancerade elektroniska tidur

Den mycket avancerade CT-S-serien är ABB:s modernaste och universella serie med elektroniska tidur. Den inkluderar 24 enkelfunktionsenheter och 16 flerfunktions-tidur med upp till 11 funktioner som erbjuder den högsta flexibiliteten under drift. Enheterna har 7 eller 10 tidsintervall som kan justeras från 0,05 sekunder upp till 300 timmar. Varje enhet kan dessutom fås i två olika anslutningstekniker: de välkända kraftplintarna med dubbla kammare eller den innovativa och vibrationståliga Easy Connect-tekniken.

Fördelar

  • Easy Connect-tekniken klarar höga vibrationsnivåer bäst.
  • Sparar tid tack vare den enkla justeringen.
  • Enkelt att välja tack vare det breda produktsortimentet.

Egenskaper

  • Globala godkännanden och certifieringar.
  • Två anslutningstekniker finns tillgängliga - skruv- och fjäderanslutning.
  • Kalibrering med extern potentiometer.
  • Verktygslös montering och demontering på DIN-skenan.
  • 2 växlande kontakter.
  • Integrerad märkskylt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language