ABB i-bus® KNX aktorer

För en smartare morgondag

ABB i-bus® KNX Combi Switch Actuators

ABB i-bus® KNX Standard Switch Actuators

ABB i-bus® KNX Professional Switch Actuators

Upptäck ABB:s förbättrade portfölj av kombi-, standard- och professionella KNX aktorer. För att säkerställa ökad komfort och mångsidighet i tillämpningar för bostadshus och kommersiella fastigheter har ABB ytterligare utvecklat sin serie KNX aktorer.

Med det breda utbudet av kanaler är det den största produktportföljen på marknaden och erbjuder en lämplig lösning för alla typer av byggnader.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Fördelar

ABB pictrogram with split arrows
Det bredaste sortimentet på marknaden

Med det breda utbudet av kanaler erbjuder den förbättrade produktportföljen den högsta flexibiliteten på marknaden.

ABB pictogram for efficiency
Effektiva

Spara kostnader och tid under driftsättningen tack vare det användarvänliga gränssnittet och mallsidor med centrala gruppobjekt.

ABB pictogram for production lanes
Högsta kvalitet

Portföljen ABB:s KNX aktorer är utvecklad och tillverkad i Tyskland och är skräddarsydd för mångskiftande projektkrav i dagens byggnader.

Tjänster och verktyg

Support

Select region / language