En ny generation av smarta hem som fungerar tillsammans

Matter ger ABB-free@home® universell kompatibilitet och öppnar systemet för fler plattformar och fler produkter. Som branschgemensam standard är Matter utvecklad för att ta bort hinder mellan olika varumärken, så att smarta produkter äntligen kan arbeta tillsammans oavsett tillverkare.

För dig som använder ABB-free@home® innebär det att du inte längre är låst till ett enda ekosystem. Du kan styra både ABB‑free@home®‑enheter och resten av ditt smarta hem via ABB‑free@home® Next‑appen eller genom den plattform du föredrar, till exempel Apple Home, Google Home, Amazon Alexa eller Samsung SmartThings.


Styr ABB-free@home® via Matter-plattformar

Hubs for control

Integrera Matter‑enheter i ABB-free@home®

Eve

Med ABB‑free@home® Matter Bridge Add-on* – ett mjukvarutillägg till System Access Point och OneTouch Panel – kan du styra dina ABB‑enheter via:

  • Apple Home-appen, Apple Watch, eller Siri​
  • Google Nest Hub​
  • Samsung SmartThings Hub​
  • Amazon Alexa​

Med ABB‑free@home® Matter Controller Add-on* kan du lägga till och hantera Matter‑kompatibla produkter direkt i ABB‑free@home®, till exempel:

  • Smarta pluggar
  • Termostater
  • Solskydd, persienner och jalusier
  • Rörelse- och magnetsensorer
* Krav för Matter-integration:
  1. System Access Point eller OneTouch med senaste firmware
  2. En Matter‑certifierad styrenhet (till exempel Apple HomePod eller Google Nest Hub)
  3. Ett hemnätverk med internet som ansluter båda enheterna


Matter + Thread: framtidens smarta hem

Matter fungerar bäst tillsammans med Thread – ett modernt mesh‑protokoll som gör hemnätverket snabbare, stabilare och mer responsivt. Thread låter enheter kommunicera direkt med varandra och skapar ett robust nät som täcker hela bostaden. Flera ledande varumärken, som Eve, bygger redan sina produkter på Thread av just den anledningen.

 


Maximera möjligheterna med Matter och Thread

För att få tillgång till hela funktionaliteten behöver du en hubb som kombinerar:

  • Matter Controller – hanterar dina Matter‑enheter
  • Thread Border Router – bygger upp ditt Thread‑nätverk

ABB Thread USB-Stick, plug-and-play:

  • Anslut den till din System Access Point (version 2.0 eller senare)
  • Installera Matter Controller Add-on
  • Koppla in Matter‑ och Thread‑produkter direkt, utan att dra nya kablar
Allt kan styras via ABB‑free@home®‑appen.

​Systemkrav

iPhone eller iPad med senaste iOS/iPadOS, eller Android‑enhet med version 8.1 eller senare

Matter and Thread

​*Matter Bridge + Matter Controller Add-on installerat på System Access Point





Har du redan en hubb?

Plattformar som Apple Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa och Google Home erbjuder ofta hubbar som redan kombinerar Matter Controller och Thread Border Router i en och samma produkt.

Matter and Thread diagram

​*Matter Bridge + Matter Controller Add-on installerat på System Access Point




Ingen System Access Point? Upptäck OneTouch

OneTouch är ett allt‑i‑ett‑gränssnitt som monteras på väggen och är utvecklat för ABB‑free@home®.

OneTouch erbjuder:

  • Stöd att ansluta upp till 150 ABB‑free@home®‑enheter för smidig fjärrstyrning
  • Matter‑certifiering, så att du kan styra Matter‑kompatibla produkter och använda röstassistenter
  • Inbyggd pekskärm för intuitiv styrning, energivisualisering och porttelefoni (med kompatibla ABB‑system)
OneTouch in place of System Access Point


Smartare. Enklare. Framtidssäkert.
Oavsett om du väljer ABB Thread USB‑Stick eller OneTouch investerar du i ett smart hem som är öppet, integrerat och redo för framtiden.


Utforska sortimentet

ABB-free@home® System Access Point och OneTouch är Matter‑certifierade bryggor som kan hantera upp till 150 ABB‑free@home®‑enheter – till exempel ljusaktuatorer, sensorer för solskydd, rörelsedetektorer, termostater och porttelefonsystem. Användaren kan styra allt via ABB‑free@home®‑appen eller plattformar som Apple Home, Google Home och Samsung SmartThings.

 

Med Matter Controller Add-on kan systemet även integrera tredjepartsprodukter med Matter‑stöd, som exempelvis enheter från Eve Systems. Allt styrs från ABB‑free@home®‑appen.

 

System Access Point

System Access Point

En Matter‑certifierad brygga som kopplar upp till 150 ABB‑free@home®‑enheter till större ekosystem. Kräver en Thread Border Router (till exempel Apple HomePod Mini eller Google Nest Hub) för att skapa ett Thread‑nätverk. Stöder firmware med Matter‑funktionalitet för system tillverkade från 2018 och framåt.

System Access Point

Thread Stick

Thread USB-Stick

Uppgradera ditt hem med ABB‑free@home® Thread USB‑Stick. Anslut den till System Access Point (version 2 eller senare) för att integrera Matter‑ och Thread‑enheter utan ombyggnation.

 

Thread USB-Stick

OneTouchPanel- person interacting

OneTouch

OneTouch är ett väggmonterat styrgränssnitt för ABB‑free@home® trådlösa system. Det fungerar som ett alternativ till System Access Point och erbjuder samma funktioner för trådlösa enheter, men med tillägg av en integrerad pekskärm. OneTouch kan även användas som inomhusenhet till ABB‑Welcome porttelefonsystem.

 

OneTouch

 

 


Fördelar för husägare och installatörer

Matter- och Thread‑lösningar från ABB gör smarta hem enklare, mer hållbara och mer energieffektiva, samtidigt som de ger installatörer ett snabbare och smidigare arbetsflöde.

 

arrows crossing

Sömlös interoperabilitet

Styr produkter från ABB, Eve och andra varumärken i en och samma app eller med röstassistent. Gör installationen enklare och ger användaren ett enhetligare gränssnitt.

sustainable_HVAC_picto_396x105

Energieffektivitet

Optimera energiförbrukningen med smarta pluggar från Eve Energy, tillägg för laddboxar och integrationer med mätare. Minskar kostnader och bidrar till hållbara lösningar.

Untitled (9)

Enkel eftermontering

Fördela teknik till befintliga bostäder utan omdragning av kablar, genom att kombinera trådlösa ABB-free@home® produkter med plug-and-play-lösningar från Eve.

Versatile

Skalbar och stabil nätverksstruktur

Thread skapar ett självläkande mesh‑nät som ger hög driftsäkerhet i allt från små bostäder till större fastigheter.

speed

Effektivare installationer

Matter minskar komplexitet och kompatibilitetsproblem, vilket sparar tid och kostnader för installatörer.

Faster resolution of problems

Framtidssäker design

Matter och Thread säkerställer kompatibilitet även med framtida produkter och minskar behovet av servicebesök.

Förvandla hem på bara några minuter med ABBs energieffektiva lösningar som enkelt kan eftermonteras och är utvecklade för både husägare och installatörer.

 

Läs mer

Select region / language