ABB IP-switchar för installation på DIN-skena

Förenkla IP-anslutningar inuti skåpet

ABB-IP-Switches-Cabinet-Keyvisual-2021_klein

ABB IP-switcharna, industriklass, 8 portar, Fast Ethernet, ohanterade switchar (med och utan PoE) är utformade för installation i elektriska fördelningscentraler och kan enkelt monteras på DIN-skenor. De nya ABB IP-switcharna lämpar sig för alla tillämpningar, segment och marknader där fördelningscentraler med DIN-skenenheter som kräver IP-anslutning används. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefit-pictogram-versatile

Specialutformning

MDRC-enheten lämpar sig för installation i en elektrisk fördelningscentral av standardmodell. IP-anslutningsportarna är säkrade under kåpan till fördelningscentralen och förhindrar obehörig åtkomst: 

  • Robust utformning av industrikvalitet 
  • Sparar installationstid  
  • Minskat installationsutrymme  

ease of use as a main benefit

Enkel installation

Plug-and-play, ingen särskild driftsättning:  

  • Professionell, säker och ren installation 
  • Inga särskilda kunskaper för installation  
  • Enkel användning 
main-benefit-compact-technology

Kompakt teknik

PoE-varianten ger matningsström på alla 8 portarna utan behov för extra extern strömkälla: 

  • Sparar installationsutrymme 
  • Minskar kostnaderna  

Produkter

Mer information

Select region / language