ABB system BeTon - kopplingsdosor för betonggjutningstillämpningar

AUB67 och AUB67H för ingjutningsapplikationer

ABB System BeTon kopplingsdosorna är särskilt utformade för att uppfylla behoven inom nuvarande och framtida betonggjutningstillämpningar och elinstallationer. De finns i två versioner, AUB67 med doshöjd 80 mm och AUB67H med doshöjd 112 mm.  

Kopplingsdosorna är enkla att använda och ökar effektiviteten inom alla steg i processen. Det finns flera sätt att fixera dosorna i gjutformer, och det går att hitta ett optimalt sätt till alla monteringsutföranden. Dosorna är kompatibla med VP-rör och Flexi-slang på 20 och 25 mm, levereras med en justerbar installationsring och har gott om utrymme inuti för att förenkla elinstallationen.

Viktiga funktioner

  • Skruvavstånd cc-67 mm 
  • Kompatibla med VP-rör och Flexi-slang på 20 mm och 25 mm. Dosorna har ett flertal fasta inlopp med låsbleck. 
  • Roterande installationsring 
  • Gott om utrymme inuti för förenklad elinstallation
  • Dosan kan fixeras i gjutformen på olika sätt. Optimal metod för infästning i formen finns för alla typer av montage.
  • Tillverkad av halogenfria material (IEC/61249-2-21)

    Kompatibla tillbehör:
  • ANN25.20 sidostuts
  • ASN85 Mellanstycke cc-85 mm
  • AS25 spikplugg
  • AS101 dosstöd

Responsive YouTube Video

Vill du ha produktinformation eller service?

Delar av apparatdosor
Funktioner
Instruktioner
Accessoarer
Kopplingsdosa BeTon
aub67_still_0002.jpg390
Fyra stycken inbyggda fasta inlopp på 20 mm och fyra stycken på 25 mm (två har 20 mm-reducering) med låsbleck för styva röranslutningar. Kompatibla med rörsystem på både 20 mm och 25 mm utan att några tillbehör behövs. 
aub67_still_0005.jpg300
Ytterligare inlopp kan fästas på båda sidorna.
aub67_still_0003.jpg390
Möjligt att ha fyra 20 mm rör åt samma håll utan några tillbehör. Pluggar och reducerstycken kan tas bort och sättas dit igen utan att låsdubbarna skadas. Pluggarna kan även användas till att försluta 20 mm rör.
aub67_still_0006.jpg23003
Roterande installationsring möjliggör snabb och enkel finjustering av fästskruvarnas lägen efter gjutningen.
aub67_still_0004.jpg390
Mycket utrymme inuti för enkel elinstallation.
aub67_still_0007.jpg300
Locket har ett stort utrymme för magnet som kan användas f ör att fästa dosan i gjutform av metall.
aub67_still_0011.jpg390
Dosorna är kompatibla med spikplugg AS25.
aub67_still_0008.jpgss
Locket har en bred, räfflad yta där lim kan appliceras vilket skapar en stark anslutning mellan dosan och gjutformen.
AUB67H_5_O1.jpg30
Spikning möjlig från baksidan. 
aub67_still_0009.jpg300
Dosan har integrerade horisontella kanaler som kan användas för att montera dosan med armeringsjärn
aub67_still_0010.jpg300
Dosorna är kompatibla med dosstödet AS101.
ANN25.20 Inlet set
AS101_4_700x700
AS25 Installation plug for mounting/junction boxes

 

Orderinformation

Typ Produkt-ID
E-nummer Beskrivning
Förp.
AUB67 2TKA00004671  14 206 92 Kopplingsdosa cc-67 mm 36
AUB67H 2TKA00004648  14 206 93 Kopplingsdosa cc-70 mm 24

Dokument

Mer inom ABB System BeTon

Select region / language