M-serien: kabelskydd

banner till hemsidan M-serien1
Det innovativa kabelskyddssystemet från ABB gör det snabbare och enklare att installera kabelskydd och ger ett mer stilrent intryck. Systemet har snabbfästen i metall och raka 1200 mm kabelskydd med en korrosionsbeständig beläggning i Magnelis®. Finns i fyra storlekar: 16, 22, 28 och 34 mm.

Ladda ner vår bulletin

Bulletin M-serien
Snabbfästet har ett brett ovalt hål för skruv vilket gör monteringen snabbare och mer flexibel. Skyddet snäpps fast ovanpå klammern och ger en tillförlitlig och mer stilren finish utan synliga klamrar.
Innovative stainless steel quick clamp for installing cable protections.
M-serien
Snabbfästen

Innovativ snabbklammer i rostfritt stål för
installation av kabelskydd. Klammern monteras
först på väggen med endast 1 skruv och kabelskyddet snäpps fast ovanpå den. Finns i fyra
storlekar: 16, 22, 28 och 34 mm.

M-serien
Kabelskydd

1200 mm rakt kabelskydd. Kabelskydden är belagda med Magnelis® ytbeläggning som är det bästa valet för en mängd applikationer. Finns i fyra bredder: 16, 22, 28 och 34 mm.

Ny liten boj
M-serien
Böjar

Kompakt 90 graders böjning. Kan monteras med M-klämmor eller genom låsning mellan raka kabelskydd. Finns i fyra storlekar: 16, 22, 28 oh 34 mm.

Ny litet andavslut
M-serien
Ändavslut

Kompakt ändavslut, endast 70 mm långt. Kan monteras med snabbfästen eller genom låsning mellan raka kabelskydd. Finns i fyra bredder: 16, 22, 28 och 34 mm.

Funktioner

Metallica till animering

Orderinformation

TypE-nummerGlobalt IDBeskrivningFörpackningar
M-skydd1606654092TKA00005591 Kabelskydd, rakt 16 x 120025/1400
M-skydd22
06654102TKA00005592Kabelskydd, rakt 22 x 1200
25/1400
M-skydd2806654122TKA00005593Kabelskydd, rakt 28 x 1200
25/1050
M-skydd34
06654142TKA00005594Kabelskydd, rakt 34 x 120025/1050
M-klammer1606671412TKA00005595Kabelskyddsklammer 16 mm50/1000/24000
M-klammer2206671422TKA00005596Kabelskyddsklammer 22 mm50/1000/24000
M-klammer28
06671432TKA00005597Kabelskyddsklammer 28 mm50/1000/24000
M-klammer3406671442TKA00005598Kabelskyddsklammer 34 mm50/1000/24000
 M-böj16 06655082TKA00005991  Böj till bakelskydd 16 mm 20/200
 M-böj22 06655092TKA00005992 Böj till kabelskydd 22 mm 20/200
 M-böj28 0665510 2TKA00005993 Böj till kabelskyss 28 mm 20/200
 M-böj34 0665513 2TKA00005994 Böj till kabelskydd 34 mm 20/200
 M-avslut16 0665516 2TKA00005995Ändavslut till kabelskydd 16 mm 20/200
 M-avslut22 0665517 2TKA00005996 Ändavslut till kabelskydd 22 mm 20/200
 M-avslut28 0665518 2TKA00005997 Ändavslut till kabelskydd 28 mm 20/200
 M-avslut34 0665519 2TKA00005998 Ändavslut till kabelskydd 34 mm 20/200
Select region / language