Impressivo

Snabb och säker installation

Impressivo

Impressivos strömställare har en unik design med dubbelvikt plåt i kanterna. Därför behåller den formen även då dosan inte ger fullt stöd vid monteringen. Du spar montagetid då behovet av efterjustering minimeras.

Impressivo ger också en ovanligt säker installation då petskyddet är integrerat i insatsen, vilket gör vägguttaget säkert även om kåpan skulle gå sönder eller är borttagen. 

Stabil konstruktion som spar tid

Impressivo har en stabil strömställarinsats som håller formen och minskar monteringstiden.

  • Dubbelvikt plåt vid skruvhålen gör insatsen extra robust. Det gör att insatsen alltid sitter fast ordentligt
  • Den stabila ramen håller formen och funktionen även i de fall då den infällda apparatdosan inte ger fullt stöd
  • Plåten håller för montering med skruvdragare och minimerar behovet av tidskrävande efterjustering

Ram

Alltid säker installation

Petskyddat och barnsäkert även utan kåpa.

  • Petskydden på vägguttagen är integrerade i insatsen
  • Vägguttagen är säkra även när kåpan är borttagen eller gått sönder
  • Kunden får ett säkert uttag vid renovering och tapetsering
  • Vinklade anslutningar gör det enkelt att få in ett anslutet vägguttag in i apparatdosan utan att riskera att kablarna bryts på ett skadligt sätt
  • Du spar montagetid med enbart en skruv till kåpan

Vagguttag

Vill du ha produktinformation eller service?

Flexibel design

Impressivo finns i fyra färger, vit (RAL 9016), antracit (RAL 7021), aluminium (RAL 9006) och mattsvart (RAL 9005). Serien är kompatibel med ramar och vippor ur serierna Axcent, Carat, Future Linear och Pure Ädelstål. Samma insats passar till alla strömställare.
impressivo_vipp_224 impressivo_stick_224

Relaterade erbjudanden

Select region / language