Impressivo mattsvart

Lyxig och modern design

Impressivo_black_matt_Beton_Alpha_concrete-29_

Impressivo-serien förstärks med den nya färgen mattsvart.

Mattsvart ger Impressivos design nya dimensioner med sin djupa färg och matta yta. 

Den mattsvarta färgen passar perfekt med olika ytmaterial, som till exempel trä eller varför inte polerad halvrå betong. Mattsvart sätter pricken över i för en anslående installation.

Ren och slimmad design
Kan kombineras fritt med täckramarna Impressivo-, Axcent- Ädelstål- eller Carat-serierna.

Komplett sortiment
Serien innehåller ett komplett sortiment för lägenheten, villan, kontoret eller hotellet. Serien lämpar sig för infälld montering och ger kapslingsklass IP21. Med tillbehör kan man nå IP44. Täckramar finns tillgängliga i 1–5 fack (85 mm och 100 mm) och kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt.

Känn och upplev
Den sammetsmjuka ytan ger en mycket behaglig känsla. Njut av varje tryck!
Den hållbara och UV-tåliga ytan gör mattsvart till ett utmärkt val oavsett var den installeras.
Produkterna är PVC- och halogenfria.

Black-matt-group1-complete_1183X353PX
LaurinTalot_sisakuvat_22.8.2019Leino_39
LaurinTalot_sisakuvat_22.8.2019Leino_73_IMP_matta_musta

Viktiga funktioner

  • För infälld montering
  • IP21 och kan uppgraderas till IP44 med tillbehör
  • Täckramar finns tillgängliga i 1–5 fack (85 mm och 100 mm)
  • Kan installeras horisontellt eller vertikalt
  • PVC-fritt material
  • Tillverkad i halogenfria material (IEC/61249-2-21)

Dokument

Loading documents

Mer information

Select region / language