ABB:s kapslade lastfrånskiljare (säkerhetsbrytare) är utformade för att monteras nära en motor eller maskin för att frånskilja den från huvudkretsen. Kapslade lastfrånskiljare (säkerhetsbrytaren) förhindrar oavsiktlig start av elektriska maskiner vid underhåll eller reparationsarbete. För att uppnå högsta säkerhet, är det lämpligt att använda en separat lastfrånskijare för start/stopp och att endast använda kapslade lastfrånskiljaren (säkerhetsbrytaren) för reparation och underhåll.
ABB:s sortiment omfattar sido- och frontmanövrerade lastfrånskiljare (OT och BAS säkerhetsbrytare). Märkdata motsvarar driftkategori AC-23A.
- Hög kapslingsklass och UV beständing möjliggör användning i tuffa miljöer.
- Personsäkerhet, låsbar med säker och tillförlitlig lägesindikering.
- Enkel att välja produkt med vårt web baserade verktyg.
- Hög prestanda och pålitlighet.