TwinLine N 55


Vägg- och golvmonterade skåp

TwinLine N 55-systemet är ett heltäckande produktsortiment som finns tillgängligt i båda skyddsklasserna och fyra skåpdjup, alla med den höga skyddsklassen IP55. Kontinuitet är den vägledande principen för dessa skåp för vägg- och golvmontering för fördelningscentraler – från hög skyddsklass och enkel installation till en produktportfölj som kan uppfylla alla krav.

Egenskaper:

  • Vägg-och golvmonterade skåp
  • Kapslingsklass IP55
  • Skyddsklass I
  • Väggmonterade skåp (djup 225, 275 och 350mm
  • Golvmonterade skåp (djup 225, 275, 350 och 400 mm), anslutning sida vid sida
 
Twinline N 55

Vill du ha produktinformation eller service?


Fördelar

easy-simple-flexible4
Flexibilitet

  • En knockout på ovansidan och en flänsöppning på undersidan per panelbredd
  • Skåpen kan roteras 180° (öppen översida till botten och sluten underdel överst)
  • Innovativ flänsteknik med installation utan verktyg och mer användbart område för kabelgenomföring
  • Adapter till FL21 finns tillgänglig som tillbehör
  • Alla skåp kan enkelt seriekopplas, både horisontellt och vertikalt inom varje respektive skåpdjup
  • Förenklat tillbehörskoncept säkerställer full flexibilitet.
quick-assembly3
Snabb montering
  • Förmonterad svetsad kapsling för undercentralsystem (eller som automatiseringscentral) för inomhusbruk
  • Enhetlig fastsättning av EDF-stativ.
  • Enhetligt tillbehörskoncept för hela kapslingssortimentet
safe-for-users-reliable-sturdy3
Säkerhet
  • Certifierade eldistributionslösningar enligt IEC 61439 och IEC 62208
  • Kapslingsklass IP55
  • Alla kapslingar tillgängliga i skyddsklass I(jordat utförande)

Systemöversikt

twinLine_g
TwinLine-G
  • Vägg-och golvmonterade skåp
  • Skåpdjup 225 mm
  • 1 upp till 5 panelers bredd
TwinLine_Parade
TwinLine-L
  • Vägg-och golvmonterade skåp
  • Skåpdjup 275 mm
  • 1 upp till 5 panelers bredd
twinLine_w
TwinLine-W
  • Vägg-och golvmonterade skåp
  • Skåpdjup 350 mm
  • Väggmonterade skåp upp till 5 panelers bredd och golvmonterade skåp upp till 6 panelers bredd
twinLine_x
TwinLine-X [NEW]
  • Golvmonterade skåp, anslutning sida vid sida genom öppningar på respektive långsida
  • Skåpdjup 400 mm
  • 2 upp till 4 panelers bredd

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents

Relaterade erbjudanden


Select region / language