Compact ATS

Kompakt utan kompromisser

Compact ATS från ABB är vad den heter – en kompakt, ekonomisk och innovativ allt-i-ett-produkt som ger den säkerhet och prestanda du väntar dig från en automatisk omkopplare... och mer därtill. 100 % enkelhet och effektivitet i ett 40 % mer kompakt paket.

Säkerhet och skydd
De strömförande delarna av enheten är alla kapslade och ger skydd mot all direktkontakt. Det finns inga som helst blottade ledningar. I en nödsituation som kräver manuell drift, inaktiveras den automatiska kopplingen och fjärranvändningen genom att sätta i handtaget.

Sparar plats
Enheten är utformad för att vara extremt kompakt och helt kapslad. Jämfört med en konventionell lösning tar Compact ATS upp ca 40 % mindre skåputrymme. Allt-i-ett-utformningen betyder att det inte krävs några extra tillbehör, inte ens en extra extern strömförsörjning.

Prisvärt utbud
De tillgängliga funktionerna är noggrant utvalda för att uppfylla marknadens krav utan extra nischfunktioner. Den är enkel, tillförlitlig och funktionell. Nu kan du få den höga ABB-kvalitet du känner till och litar på.

Compact ATS-serien innehåller automatiska omkopplare från 40 till 125 ampere (IEC) och finns i två versioner:

  • OTM_C20D – för nätverk/nätverk-tillämpningar med fördefinierade fördröjningstider och spänningströsklar
  • OTM_C21D – för nätverk/nätverk- och nätverk/genset-tillämpningar, med konfigurerbara överförings- och återkopplingsfördröjningar och justerbara över- och underspänningsnivåer

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language