Säkerhetsprodukter från B&R och ABB

En perfekt match

B&R tillhandahåller industriella automationslösningar och har varit ett globalt centrum för automatisering av maskiner och fabriker inom ABB sedan 2017.

B&R erbjuder säkerhets-PLC:er för processlinjer och maskiner som är automatiserade med styrenheter från B&R.

Säkerhetsprodukterna från ABB kan anslutas direkt till B&R. Följande B&R-enheter krävs för detta ändamål:

  • X20 SafeLOGIC-styrenhet
  • X20 CPU (eftersom SafeLOGIC inte är en fristående PLC)
  • Safe X20 I/O-moduler (för anslutning av säkerhetsutrustningen)

Fördelar med att använda ABB DYNlink-sensorer med B&R

ABB__Safety_and_protection_100
  • Högsta säkerhetsnivå (upp till PL e/kat. 4)
  • Certifierad, verifierad och driftsäker säkerhetslösning
  • Omfattande feldetektering
  • Flera olika typer av säkerhetssensorer och enheter finns tillgängliga för att passa alla säkerhetsbehov
 

ABB__Affordable_Range100x100

DYNlink-signalen reducerar avsevärt antalet nödvändiga kablar och säkra ingångskanaler vilket leder till mer kostnadseffektiva lösningar.

 ABB__Easy to Install_100
  • Kan enkelt anslutas till M12-kontakter
  • Ett brett utbud av adaptrar och kontakter
  • Förenklad installation genom minimalt kablage

 


Kompatibla produkter

Säkerhetsprodukterna från ABB har testats, verifierats och certifierats för att fungera perfekt med säkerhetsmodulerna från B&R. Det betyder att ABB kan erbjuda beprövade och testade säkerhetslösningar tillsammans med B&R.

Potentialfria kontakter
B&R stöder alla ABB Jokab-produkter med potentialfria kontakter.
För detta ändamål erbjuder B&R Safe I/O-modulen en unik pulssignal som säkerställer bästa kabeldiagnostik.

OSSD
B&R stöder alla ABB Jokab-produkter med OSSD-gränssnitt.
För detta ändamål erbjuder B&R Safe I/O-modulen ett filter för att OSSD-testpulsen inte ska påverka applikationen .

DYNlink
B&R stöder alla ABB Jokab-produkter med DYNlink-gränssnitt. (Tillgänglig i mappen Safety/Säkerhet från version 5.12)

Mer information

1

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language