Säkerhetsklämlist TT

Säkerhetsklämlisten TT är en tryckkänslig kontaktlist som används som skydd på dörrar, luckor och rörliga maskindelar för att förhindra klämskador.

TT-säkerhetsklämlister finns tillgängliga i två storlekar (30 och 45 mm höga) och i anpassade längder upp till 25m. De levereras tillsammans med en aluminiumprofil för enklare montering. 

Förmonterade
Beställs i kundanpassade längder, förmonterad (inget lim behövs), och tillsammans med passande aluminiumprofil.

Seriell anslutning
Den dubbla kabelanslutningen gör det lätt att ansluta flera säkerhetsklämlister i serie.

TPE-gummi
Säkerhetsklämlisterna är tillverkade i TPE-gummi som har god motståndskraft mot ozon, väder och i synnerhet mot kemikalier.

Beställningsinfo
När du beställer en säkerhetsklämlist behövs det två delar. Ett artikelnummer för säkerhetsklämlistens storlek och längd och ett artikelnummer för tillverkningskostnad och kablage.

 
Safety_edges_TT_2TLC010149V0201
Produkter
Dokument
CAD-ritningar
Loading documents
Här hittar du alla CAD-ritningar.
Select region / language