GKey-säkerhetslås

Mekaniskt säkerhetslås för krävande miljöer

GKey är ett robust säkerhetslås med formgjutet hölje för gångjärns- och skjutdörrar. GKey erbjuder en förreglingsfunktion som uppnår PL e/SIL 3 med högsta nivå av kodning. Ström krävs för att låsa upp GKey, vilket gör GKey till ett säkerhetslås. 

GKey är utrustat med en nödöppningsknapp på baksidan, manuell upplåsning (nödöppning) och erbjuder fyra positioner för att integrera 22 mm tryckknappar.

Genom att integrera tryckknappar i brytarhöljet minskas antalet externa lådor för nödstopp, tryckknappar och vred, tillsammans med de kablar och monteringskonsoler de skulle kräva. 

Detta gör att installationen blir enklare och att mindre utrymme krävs.

Den enkla konstruktionen med ett skjuthandtag direkt länkat till nyckeln och låskolven – något som passar för både gångjärns- och skjutdörrar – minimerar antalet rörliga delar och risken för mekaniska problem.

GKey_complete_top_2TLC010140V0201

Vill du ha produktinformation eller service?

Produktblad

Vårt erbjudande

Produkter
Dokumentation
CAD-ritningar
Loading documents

Här hittar du alla CAD-ritningar

Select region / language