Sense

Enkel beröringsfri givare för krävande miljöer

Sense är en beröringsfri säkerhetsgivare för förregling av dörrar och säker positionsavkänning. 
Säkerhetsgivaren används för att säkerställa att maskinen stannar av om en dörr eller lucka öppnas. Den kan även användas för att övervaka om en robot står stilla när någon beträder robotens arbetsområde. 

En beröringsfri säkerhetsgivare består av två kompletterande delar som känner av varandras närvaro utan mekanisk kontakt. Detta möjliggör mer flexibel montering jämfört med traditionella mekaniska brytare. Sense kommunicerar hela tiden mellan de två delarna och ett eventuellt fel leder direkt till att en stoppsignal skickas. Sense fungerar tillsammans med alla våra kontrollenheter.

Fördelar
  • Lättplacerad tack vare de kompakta måtten
  • Stor tolerans för felriktning
  • Klarar tuffa miljöer

Egenskaper

  • Räckvidd 14 mm
  • PNP-utgångar, 2NC + 1NO
  • UL-godkänd polyester eller rostfritt stål
  • IP69K
  • Olika kabellängder
sense_non_contactor_safety_sensor

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language