Kablar och kontakter

Många av ABB Jokab Safety´s produkter är kopplade med M12 standardkontakter. Färdigt kablage underlättar och är mycket tidsbesparande vid installation samtidigt som risken för felkoppling reduceras dramatiskt.

Vi har därför utvecklat en kabel med 5 ledare; 5 x 0,34 mm + skärm eller 8 ledare; 8 x 0,34 mm + skärm som har de fördelar vi tycker en bra kabel skall ha. Den finns i lös längd eller i olika standardlängder med pågjuten rak eller vinklad han- eller honkontakt.

Speciellt lämplig kabel för kopplingsblocken Tina 4A och Tina 8A är C9 och C13. De har kraftigare ledare 0,75 mm2 för matningsspänning och 0,5 mm2 för övriga ledare + skärm.

cables_and_connectors

Vill du ha produktinformation eller service?

Produktbroschyr
Dokument
CAD-ritningar
Loading documents
Här hittar du alla CAD-ritningar
Select region / language