3-poliga AF-kontaktorer upp till 2 850 A
Säkerställ drifttid och optimera lagret med den senaste AF-tekniken. Kontaktorer över 100 A utvecklas och tillverkas i Sverige.
AF-kontaktorerna har AF-teknik som standard och är branschens riktmärke. Den integrerade elektroniskt styrda spolen erbjuder flera fördelar jämfört med konventionella alternativ och tillsammans med ABB:s breda produktutbud får du optimal konfiguration av din kontaktor varje gång.
Viktiga fördelar
- Optimera logistiken och minska administrationskostnaderna med färre produktvarianter av kontaktorer att hantera
- Få tillgång till global support och använd samma kontaktorer över hela världen: 100-250 V AC/DC-spolen täcker alla spänningar i standardnäten
- Med Push-in fjäderanslutning ansluts kablar med endast ett tryck och utan verktyg. Installationen av kontaktorn blir enklare och går snabbare än någonsin, och anslutningarna blir vibrationssäkra
- Spolens effektförbrukning har minskats med 80 %, du sparar både energi och värmeutveckling
- Kontaktorerna går alltid distinkt till/från, vilket undviker problem med svetsande kontakter när nätet svajar
Viktiga funktioner
- Endast 4 spolvarianter krävs för att täcka 24 V – 500 V AC och 20 V – 500 V DC
- Inbyggt störningsskydd som standard
- Särskild 24 V DC-spole för direktstyrning med PLC-utgång > 250 mA, låg hållförbrukning på upp till 1,7 W
- Anslutningstyper: skruv eller Push-in fjäderanslutning
- Skensatser och förreglingsenheter för fram/back- och Y/D-starters, för snabb och säker montering av kontaktor
- Lättanvända tillbehör tack vare snäppanslutning
- Upp till 560 kW – 400 V AC-3; 900 hk – 480 V och 2 850 A – 690 V AC-1; 2 850 A – UL general use