Handmanövrerade motorskyddsbrytare

Ett komplett koncept för motorskydd

Handmanövrerade motorskyddsbrytare skyddar huvudkretsen vid kortslutning. De används i huvudsak för att manuellt starta/stoppa motorer och tillhandahålla säkringsfritt skydd mot kortslutning, överlast och fasfel. Säkringsfritt skydd sparar pengar, utrymme och säkerställer snabb reaktion vid kortslutning, där motorn stängs av inom några millisekunder. Startkombinationer konfigureras tillsammans med kontaktorer.


Fördelar

  • Kompakt utförande 
  • Effektiv planering och installation som matchar ABB:s kontaktorserie perfekt 
  • Enkla anslutningslänkar säkerställer elektrisk och mekanisk anslutning för att bygga direkt-starters.
  • Kortare stilleståndstid genom skydd av motorer och snabbare felsökning 
  • Sänkta kostnader för underhåll genom att motorerna är skyddade
  • Omfattande tillbehörssortiment (samlingsskenor, hjälpkontakter, signalkontakter)

Funktioner

  • Manuellt skydd mot kortslutning och överlast
  • Justerbar ströminställning för skydd mot överlast samt magnetisk utlösarindikering
  • Frånskiljningsfunktion
  • Temperaturkompensation
  • Fjärrstyrning via underspänningsutlösning eller shuntutlösare
  • Brytförmåga vid kortslutning Ics upp till 100 kA
motorprotection

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter, dokument och verktyg

Select region / language