NF-reläkontaktorerna är utrustade med AF-teknik som standard. Den elektroniskt styrda spolen ger flera fördelar i jämförelse med konventionella alternativ, och tillsammans med ABB:s breda produktsortiment – en optimal lösning, varje gång.
Fördelar
Optimera logistiken och kapa administrationskostnaderna med färre produktmodeller att hantera
Få tillgång till global support och använd samma produkter i alla delar av världen
Genom att spolens elförbrukning har sänkts med 80 % kan du spara energi
Säkerställ driften genom att låta AF-tekniken överbrygga spänningsfallen
Funktioner
- Välj mellan 4-poliga och 8-poliga serier, 8-poliga med permanent fast 4-poligt hjälpkontaktblock
- Välj mellan anslutningstyperna skruv, fjäderbelastad och ringkabelsko
- Inbyggt störningsskydd
- Överlappning av eftersläpande/ledande kontakter för varianterna NF33/11 och NF51/11
- Lättanvända tillbehör tack vare snäppanslutning
- Mekaniskt länkade kontakter