Personskyddsbrytare/personskyddsautomat DS200-sortimentet

Gjorda för att säkerställa effektivitet och skydd

Personskyddsbrytare/personskyddsautomater i DS200-sortimentet (DS202, DS203 och DS204) är fabriksutrustat med DDA och dvärgbrytare. Den här lösningen gör det möjligt att skydda krävande tillämpningar med en förväntad märkström på över 40 A, vilket är gränsen för DS201 och DS203NC.

Även om den här serien inte erbjuder platsbesparingar, minskar den installationstiden eftersom den redan är kombinerad.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefits-easy-to-install
Enkel att installera

Enklare och snabbare kabeldragning tack vare de båda uttagen med olika mått som gör det möjligt att ansluta både med kabel och samlingsskenor.

main-benefits-continuous-operation
Kontinuerlig drift

Jordfelsindikator för att enklare identifiera jordfel

Snabb och enkel identifiering av kontakternas status tack vare CPI-fönstret.

main-benefit-pictogram-expandability
Expanderbar

Erbjuder ett stort urval tillbehör med många olika funktioner.

Funktioner

  • A-, AP-R-typ tillgänglig
  • 1P+N
  • Brytförmåga på 6, 10 kA
  • Känslighet från 10 till 300 mA
  • B-, C-, D- och K-utlösningskarakteristik
  • Testknapp för att kontrollera att enheten fungerar korrekt
  • Jordfelsindikator för att enklare identifiera jordfel
  • Information på enheten är lasertryckt för att göra den tydligt synlig och hållbar
  • Indikator för kontaktposition (CPI) för att alltid veta kontakternas status (röd: slutna kontakter, grön: öppna kontakter), oberoende av vippans läge

Produkter och dokumentation

Select region / language