Kompakta personskyddsbrytaren DS301C

Mindre storlek, större skydd

DS301C Range product page banner

Upptäck ABB:s nya serie av RCBO:er i en enda modulbredd. Denna nya serie täcker det ökande globala behovet av att skydda kretsar i ett kompakt elektriskt skyddskort. Dessutom erbjuder denna serie ledigt utrymme för att välkomna framtida enheter som hemautomation.


Utöver den befintliga RCBO-serien DS201 (2019) (2 modulers bredd) introducerar ABB denna nya generation av RCBO kallad DS301C (1 modulsbredd) för applikationer med mindre utrymme.


Denna nya produkt är den perfekta kombinationen av MCB Unibis och ABB RCCB-teknik. Den garanterar, som en RCBO, att varje krets skyddas individuellt från överbelastning för att skydda installationen, felfunktion för skydd av människor och kontinuitet i tjänsten för de andra kretsarna.


Med denna nya DS301C kan ABB täcka de viktigaste marknadsbehoven för bostads-, kommersiella och byggnadsapplikationer upp till 20 A nominell märkström.

Funktioner

  • 1 modul med (17,6 mm), samma som MCB SN201-serien
  • Från 6 till 20 A märkström
  • 6kA, 30mA, Karäktiristik B och C, typ A
 

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661-Small

Sparar utrymme
Den nya serien är hälften så bred jämfört med den konventionella kombinationen RCBO DS201 eller RCCB+MCB, vilket ger mindre kapslingsstorlek eller utökat kretsskydd.

ABB_picto_48x48_14_around_service_0778-Small

Kontinuitet i drift
När en krets rapporterar ett problem ger en enkel frånkoppling dig detaljerna i DTI-fönstret och CPI-indikationen. En snabb vinst för att påskynda underhållet.

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small

Enkel att installera
Tack vare den enkla monteringen av enheten på en DIN-skena, den tydliga identifieringen av terminalerna och kompatibiliteten med samlingsskenan, är installationstiden kort.


Videor



Nedladdningar

Dokumentation
Loading documents

Relaterade erbjudanden


Select region / language