Personskyddsbrytare/personskyddsautomat DS203NC 3P+N

Minimalt utrymme, maximalt skydd

Personskyddsbrytare/personskyddsautomat DS203NC-serien av 3P+N-jordfelsbrytare med överströmsskydd är utformad för att uppfylla kraven på skyddsenheter som passar de olika typerna kretsar i moderna trefassystem, som är allt mer kompakta och känsliga.

Personskyddsbrytare / personskyddsautomat DS203 NC är den perfekta lösningen för installationer där utrymmet är begränsat och erbjuder många typer i en bredd på bara 4 moduler. Det minskar utrymmeskraven med 50 procent jämfört med en RCB- + dvärgbrytarkonfiguration. 

Det gör dem lämpliga både för nya installationer för att spara plats i ställverk och för att uppgradera befintliga installationer genom att lägga till jordfelsskydd i installationer där sådant inte förutsetts, utan att påverka systemets övergripande mått och hela systemets placering.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefits-easy-to-install
Enkel att installera

Enklare och snabbare kabeldragning tack vare de båda uttagen med olika mått som gör det möjligt att ansluta både med kabel och samlingsskenor.

main-benefits-continuous-operation
Kontinuerlig drift

Jordfelsindikator för att enklare identifiera jordfel

Snabb och enkel identifiering av kontakternas status tack vare CPI-fönstret.

switch-actuator-complete-portfolio-396
Expanderbar

Erbjuder ett stort urval tillbehör med många olika funktioner.

Funktioner

  • A-, AP-R-typ tillgänglig
  • 1P+N
  • Brytförmåga på 6, 10 kA
  • Känslighet från 10 till 300 mA
  • B-, C-, D- och K-utlösningskarakteristik
  • Testknapp för att kontrollera att enheten fungerar korrekt
  • Jordfelsindikator för att enklare identifiera jordfel
  • Information på enheten är lasertryckt för att göra den tydligt synlig och hållbar
  • Indikator för kontaktposition (CPI) för att alltid veta kontakternas status (röd: slutna kontakter, grön: öppna kontakter), oberoende av vippans läge

Produkter och dokumentation

Select region / language