Serien finns med 1- till 4-poligt utförande med märkström från 16 till 63 A och har lastbrytaregenskaper enligt DIN EN 60947-3
Dessa lastbrytare ger en hög grad av säkerhet och flexibilitet med märkspänning på 253/440V AC, anslutningsklämma med kabelskydd, indikering av faktisk CPI-kontaktposition och full kompatibilitet med alla MCB-tillbehör
Viktiga fördelar
- Tydlig indikering av kontaktposition i rött/grönt
- Bottenmonterad hjälpkontakt kan användas som tillbehör för en platsbesparande installation eller för att uppgradera befintliga enheter
- Kompatibel med alla S200 dvärgbrytartillbehör