Skensystem 250 A

Samlingsskenorna möjliggör lateral 250 A-strömförsörjning vilket utökar utbudet av möjliga lösningar. Fler utmatningar med höga strömnivåer kan placeras på samma skensystem. Strömskensystemet är kompatibelt med de tidigare direkt pluggbara enheterna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefits-safety-and-quality
Säkerhet och kvalitet

Högkvalitativt utförande och noggrannhet säkerställer maximal säkerhet för personal och resurser.

main-benefits-performance
Prestanda

Öka strömtillgängligheten.

main-benefits-easy-to-install
Enkel att installera

Enkel "plug and play" -anslutning av produkterna.


Funktioner

  • Inkommande sidomatning med 250 A för IEC- och UL-tillämpningar
  • Tilläggslösning för en anslutning upp till 150 mm2
  • Säker anslutning till inkommande MCCB uppströms

Produktdetaljer

product-detail-busbar-system-250a-1-incoming-block-bolt-on-solution-M8
Tilläggslösning för inkommande anslutningsplint M8 upp till 150 mm

IEC61439- och UL508-testad lösning endast för 250A SMISSLINE TP-skensystemet.

product-detail-Busbar-System-250A-DIRECT-FEED-with-the-Moulded-Case-Circuit-Breaker-XT4
SMISSLINE DIRECT FEED med MCCB typ Tmax XT4

Fullständig lösning i samma hölje. Inkommande och utgående brytare. Ingen extra kabeldragning behövs, Säker och mycket flexibel.

product-detail-Busbar-System-250A-3-power-bar
SMISSLINE POWER BAR SYSTEM 250A

Lösningen är byggd för en vertikal utformning med ett eller två skensystem i ett hölje. Den nya lösningen sparar utrymme och kopplingstid. Kombinationen är testad enligt IEC/EN 61439-6 och UL508.


Upptäck delarna i 250 A-skensystemet


Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language