Installation och idrifttagning

Ingenjörer med specialistkunskap inom lågspänningsprodukter och planering av underhåll genom hela livscykeln

Vår servicepersonal är certifierade på ABB:s kraftsystem och finns nära dig – på cirka 15 platser från Malmö i syd till Kiruna i norr. Som en aktör med stor vana av kraftprojekt kan vi erbjuda stöd för olika faser av ditt projekt – oavsett om du är anläggningsinnehavare, systemintegratör eller maskinbyggare.

Vi på ABB Service har arbetat länge med vår säkerhetskultur och denna kultur är väl inarbetad i vår personals agerande i genomförandet av projekten. Denna säkerhetskultur uppskattas av många av våra uppdragsgivare som ser detta som en viktig anledning att välja ABB:s personal i sitt projekt.

Varför använda ABB vid installation och idrifttagning av kraftprojekt?

  • En lokal samarbetspartner med en etablerat säkerhetskultur och stor erfarenhet av bland annat igångkörning, test och felsökning avseende kraftprojekt.
  • Kunniga serviceingenjörer certifierade på kraftprodukter och system och tillgång till ABB:s samlade kompetens, lokalt och globalt.
  • Genom att drifttagning utföres av ABB certifierad tekniker, med produktkännedom och erfarenhet,
    säkerställs hög personsäkerhet, hög tillgänglighet och en störningsfri drifttagning.
  • Valfri nivå av support och stöd från lokala ABB Service, det som passar bäst för ditt projekt.

Vårt erbjudande inom installation och idrifttagning

  • Uppställning och sammankoppling av ställverksfack
  • Komplettering med nya fack i befintliga ställverk
  • Komplettering med nya utmatningsgrupper ibefintliga ställverksfack
  • Montagekontroll
  • Inställning av skydd enligt selektivplan
  • Funktionskontroll före spänningssättning
  • Upprättande av drifttagningsprotokoll
  • Handhavandeutbildning på plats
installation_400_200

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language