Vägguttag

Petsäkert uttag i insatsen för extra säkerhet

petsakra_vagguttag_1183_350

ABB har vägguttag där petskydd och jordning är integrerat. Om kåpan är borta är hela insatsen och kabelanslutningar i vägguttaget fortfarande petskyddade och jordblecken anslutna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Säkra eluttag enkla att montera

ABB:s eluttag med petskydd i insatsen finns som 2-vägs, 4-vägs samt 3-vägs Europauttag. Välj hörnbox för placering i hörn eller under skåp. För badrum och utomhusmiljö finns kapslat tvåvägs vägguttag med högre skyddsklass. Vi har eluttag för så väl infällt som utanpåliggande montage. Vägguttagen finns i serierna Jussi och Impressivo. Det finns gott om valmöjligheter i fråga om färger och material.

Petskydd och jordning är integrerat

Enkla att montera

petsaker_300_600
Petskyddet är integrerat i insatsen
vinklade_anslutningar
De vinklade anslutningarna gör det mycket enkelt att ansluta kablarna och få in dem i dosan
en_skruv_pil_300_300
Endast en skruv i locket snabbar avsevärt upp monteringen

Mer information

Vårt kompletta erbjudande av vägguttag

Select region / language