ABB i-bus® KNX aktüatörleri, KNX sistemindeki farklı elektrik yüklerinin güvenilir bir şekilde anahtarlanmasını ve kontrol edilmesini sağlar. ABB, tüm uygulama alanlarını kapsayan kapsamlı bir aktüatör yelpazesi sunmaktadır.
Başlıca avantajlar*
- Çok çeşitli anahtarlama gereksinimlerini ve kurulum türlerini (MDRC, FM, SM) destekleyerek KNX sistem entegratörleri için tasarım özgürlüğünü en üst düzeye çıkarır
- Basit ve hızlı kurulum ve çıkışların sezgisel manuel kontrolü sayesinde entegratörün çalışmasına yardımcı olur
- Aynı cihazda birleştirilmiş anahtarlama ve gölgeleme işlevselliği sayesinde planlamadan nihai gerçekleştirmeye kadar esneklik
- HVAC gibi farklı elektrik tüketicilerinin kontrolüne ve entegrasyonuna olanak tanıyan endüstri standardı analog aktüatör seçim
Başlıca özellikleri*
- Tam nominal akım aralığı: 6 A, 10 A, 16 A-AC1 ve 16/20 AX C-Yük
- Çift işlevselliğe sahip kompakt, kombine cihaz yelpazesi
- Kullanıma alma çalışmalarını optimize etmek için ETS parametre ayarlarının kopyalanması ve değiştirilmesi
- Dayanıklı kombine vida başlı terminaller sayesinde basit ve hızlı kurulum
* Özellikler ve işlevsellik seçilen cihaza bağlıdır