KNX bina otomasyonu
Tek bir sistemde verimli HVAC
Esnek oda kontrolü
ABB i-bus® KNX, dünya çapında tanınan KNX standardı üzerine inşa edilmiş, son teknoloji ürünü bir akıllı ev ve bina otomasyon sistemidir. Bu yenilikçi sistem, tüm elektrikli bileşenleri birleşik bir ağa sorunsuz bir şekilde bağlayarak kurulumunuz boyunca tam şeffaflık ve optimum bilgi akışı sağlar.
KNX veri yolu esasen KNX cihazları için bağlantı noktası görevi gören bir çift bükümlü kablodur. Bu kablo veri mesajlarının iletiminden sorumludur ve aynı zamanda veri yolu cihazlarının elektronik aksamına güç sağlar. KNX sistemi, IP-Ağları üzerinden ve RF çözümleri aracılığıyla genişletilebilme özelliğine sahiptir.
KNX'in oluşturulan yapısı, cihazların potansiyel bağlanabilirliği nedeniyle tasarımında oldukça uyarlanabilirdir. Doğrusal, ağaç ve yıldız kablolama konfigürasyonlarına izin verir.
Panjur ve perde aktüatör portföyü, gölgeleme ve iklim kontrol çözümlerini kolaylaştırır, devreye alma maliyetlerini azaltır ve KNX Data Secure ile güvenliği artırır.
KNX APP-Control Server sayesinde akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler pratik bir uzaktan kumandaya dönüşüyor
Modbus RTU - KNX TP Ağ Geçidimiz ile Modbus ve KNX kurulumlarının sorunsuz entegrasyonu. Piyasadaki en hızlı devreye alınan ağ geçidi.
Tasarım ve işlevsellik hiç bu kadar uyumlu olmamıştı! ABB Trevion®'un ekran ve kontrol elemanları, anahtar tasarım serilerimizin çoğuyla uyumludur.
ABB RoomTouch® ekranları, konutlarda veya ticari binalarda odaların kontrolü için kapasitif çoklu kontrol elemanlarıdır.
ABB i-bus® KNX ile gelişmiş kullanıcı deneyimi ve daha fazla işlevsellik
Konut uygulamaları, oteller ve ticari binalar için akıllı ev otomasyonu ve kapı iletişimini tek bir cihazda birleştiren üst düzey dokunmatik panelimizi keşfedin. ABB SmartTouch® 10”, ABB i-bus® KNX veya ABB-free@home® kontrolünü ve ABB-Welcome'un tam entegre fonksiyonlarını tek bir cihazda sunar. Doğrudan ABB i-bus® KNX / ABB-free@home® bağlantısına ek olarak, panel ayrıca ABB-Welcome için doğrudan iki kablolu bir bağlantıya sahiptir.
ETS uygulaması “Update Copy Convert”, tekrar eden görevlerin sayısını azaltmak için bir ETS projesinde ETS uygulaması ve cihaz yapılandırması için yararlı fonksiyonlar sağlayan ücretsiz bir araçtır.
Kabininizin içindeki IP bağlanabilirliğini basitleştiriyoruz Yeni ABB IP Anahtarları, IP bağlantısı gerektiren DIN-Rayı cihazlarına sahip dağıtım panolarının kullanıldığı tüm uygulamalar, segmentler ve pazarlar için uygundur.
ABB’nin DALI ürün yelpazesi artık neredeyse her amaca yönelik 7 farklı tipte DALI ağ geçidi içeriyor. Ürün yelpazesine yapılan son ekleme, mevcut ABB i-bus® KNX aydınlatma kontrol ürünleri yelpazesini tamamlayan ayarlanabilir beyaz işlevselliğine sahip iki yeni DALI Gateways Premium'u içeriyor.
Building Planner, ticari binalar için elektrik planlama sürecini basitleştirir ve modernleştirir, kullanıcıların tek bir araç içinde çeşitli cihazları yapılandırmasına olanak tanır.
Web talebinizi iletin biz size ulaşalım
ABB kanal ortağı bul