ABB i-bus® KNX güç kaynakları, bağlı KNX cihazları için güvenli veriyolu gerilimi sağlar. 160, 320 ve 640 mA’lik veriyolu yükleri için üç versiyon mevcuttur, her biri dünya çapında kullanım için entegre şok ve geniş şebeke girişlerine sahiptir. Ek olarak, 320 mA ve 640 mA’lik versiyonlar, izleme için genişletilmiş tanılama ile birlikte temin edilebilir; örn. veriyolu gerilimi ve akımı.
Başlıca avantajları
- Kompakt cihaz genişliği sayesinde dağıtım panosunda daha az yer kaplar
- 50/60 Hz'de 85 ila 265 V AC besleme gerilimleri için geniş giriş aralığı sayesinde dünya çapında kullanım
- Hızlı ve verimli devreye alma ve izleme için kapsamlı tanılama özelliklerine sahip premium seri
Başlıca özellikleri
- Veri yolu hattı, entegre bir bobin ile güç kaynağından ayrılır
- Gerilim çıkışı kısa devre ve aşırı yük korumalıdır
- Gelişmiş tanılama özelliğine sahip Premium serisi, LED ekran ve KNX iletişim nesneleri aracılığıyla veri yolu durumunu sağlar