USB şarj cihazı

Mobil cihazlarınızı şarj etmek için ideal konum

Fondo-header-image-(1183x353)

Akıllı telefonlar, tabletler, kameralar veya MP3 çalarlar, artık evin sabit bir yerinde şarj edilebilir.

Kendi akım adaptörleri ve elektrik kabloları olan USB şarj istasyonlarını aramak artık geçmişte kaldı. İki adete kadar akıllı telefon, dijital kamera veya benzeri bataryalı cihazı şarj edebilirsiniz. Artık şarj daha da rahat. Zenit için, iki konektörle paylaşılan 1,5mA’lik çift priz seçebileceksiniz; 2A/5V’lik tek priz veya her biri 2A/5V’lik iki priz.


Foto_cargador_usb_1

    Başlıca faydaları
  • Zenit serisine entegrasyon
  • Hem dar (yeterli alanın olmadığı durumlar için mükemmel seçim) hem de geniş modüllü çözüm
  • Dahili kurulum için Zenit serisine entegrasyon
  • T1000 serisi ile uyumluluk
  • Zenit komut merkezileştirmeleri ile uyumlu
  • Bir Niessen USB şarj cihazı, gerçek bir prizin mevcut olduğu ve hatta gelecekte bir prizin mevcut olabileceği yerlerde kolayca kurulabilir

  • Başlıca özellikler
  • Giriş gerilimi: 110-230V AC ±10%
  • Frekans 50-60Hz.
  • Çıkış gerilimi: 5V DC +5/-5%
  • Çıkış akımı N2285: 1500mA a 5V DC.
  • Çıkış akımı N2185.2: 2000mA a 5V DC.
Select region / language