Busch-Watchdog 220 MasterLINE'ın işlevlerinin yanı sıra, bu hareket dedektörü özel uygulamalar için ek kullanışlı özellikler sunar. Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium ile ikinci anahtarlama çıkışı, hareketlerden bağımsız bir karartma anahtarı olarak kullanılabilir. Böylece ön kapı veya ambiyans aydınlatması, gün doğumu veya gün batımına göre yeterli parlaklık olduğunda alacakaranlık açılıp sabah saatlerinde kapanabilir. Mevsimsel olarak kötü hava koşullarından kaynaklanan tipik olmayan alacakaranlık bile otomatik olarak dikkate alınır.
Ek olarak, ikinci anahtarlama çıkışı, örneğin gece 1 ve 6 arasında ışıklandırmayı periyodik olarak kapatmak için bir zamanlayıcı ile birleştirilebilir. Alternatif olarak, ikinci anahtarlama çıkışına bir kamera da bağlanabilir. Bir ziyaretçi eve çok yaklaşırsa, ikinci çıkış aktive edilir ve bir dış kameranın kayıt işlemini başlatabilir. Diğer önemli güvenlik özelliği 2 bölgeli işlemdir. Bir yaklaşım durumunda, yol aydınlatması açılır ve kişi eve daha fazla yaklaşırsa, giriş aydınlatması açılır. Bir kişi evden uzaklaştığı zaman bu işlemler ters sırada çalışır. Ayrıca, her iki aydınlatma tipinin de aynı anda açılabilmesi mümkündür.
Hareket dedektörüne maksimum 3.680 W/VA'e kadar tüm yükler bağlanabilir. Modeller, tüm Busch-Watchdog üniteleri gibi, çalışma modu, alacakaranlık ayarı, kapama gecikmesi ve kısa süreli darbe gibi pratik işlevlerle kolay kullanım sağlar. Ayrıca, otomatik uzaklık stabilizasyonu farklı dış hava koşullarında sabit kalır.
Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium modern renklerde mevcuttur - beyaz, kahverengi, antrasit ve metalik gümüş.
Pratik IR uzaktan kumanda ile güvenlik ve konfordan her zaman tam olarak sorumlu olursunuz. Ayarlar bir merdiven veya bir elektrik tesisatçısı olmadan kolayca değiştirilebilir. Örneğin, parlaklık anahtarlama eşiği, durum simülasyonu veya sürekli ışığın açılıp kapanması.
»
IR uzaktan kumanda bağlantısı