Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE

This all-rounder is far-sighted

bm-90-weiss

Busch-Watchdog sadece iyi görünmekle kalmaz. Aynı zamanda iç kalitesiyle de etkileyicidir. Yüksek kaliteli, akıllı teknoloji, güvenliğe yeni bir boyut kazandırır. Hem içeride hem de dışarıda size bir güvenlik hissi verir. Akıllı Busch-Jaeger hareket dedektörleri hiçbir şeyi kaçırmaz. Gerektiğinde anında tepki verirler. Örneğin, bir ışık açılıp kapatıldığında hemen algılarlar ve karanlıkta güvenilir bir yol gösterici olurlar. Bu yüksek kaliteli algılama sistemleri, tüm alanlarda kesintisiz gözetim garanti eder. Uykunuzun huzurlu olmasını, hırsızların kovalanmasını ve siz tatildeyken ışığın açılıp kapanmasını sağlarlar.

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Çünkü bu çok yönlü cihaz daima tetiktedir. Son teknoloji ürünü kızılötesi teknolojisi, geniş hacimli profesyonel lensi, sayısız güvenlik ve konfor fonksiyonu ile, çok çeşitli uygulamalarda mükemmel çözümdür.

Esneklik garanti edilir: Bu kanıtlanmış model yeni bakış açıları sunar. Bunlar bireysel istekleri ve özel mekan gereksinimleri karşılamak için birçok yol sunar. Çünkü 3 eksenli değişken ek yeri, tavan adaptörüne gerek kalmadan tavana hızlı ve kolay kurulum sağlar.

Renklere genel bakış


pl-bm-220-prof-01

Başlıca faydaları

  • En son kızılötesi teknoloji
  • Büyük hacimli profesyonel lens
  • Ayrıca birçok güvenlik ve konfor fonksiyonu
  • Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE, modern renklerde mevcuttur - beyaz ve kahverengi

Başlıca özellikler

  • Dört seviyede 220°’lik açının algılanması
  • Her iki yandan 16m kapsama alanı
  • Daha geniş bağlantı alanı, basit tek delikli montaj
  • 3 eksenli ayar ile evrensel

Öne çıkanlar

Select region / language