CR-M arayüz röleleri

Soketli minyatür arayüz röleleri

ABB CR-M soketli minyatür arayüz rölesi serisi, elektronik kontroller (PLC'ler, iPC'ler veya fieldbus sistemleri) ile sensör / aktüatör seviyesi arasında elektriksel izolasyon, amplifikasyon ve sinyal eşleştirme için kullanılır. CR-M serisi, bir rölede 4 adede kadar kontak ve devre kontrollerini hızlı ve kolay hale getiren dahili bir test butonu sunar. Dünya çapındaki uygulamalara uygun 13 farklı bobin gerilimi vardır. Hassas sinyalleri anahtarlamak için gerekli olan altın temas versiyonu da mevcuttur. Bir röle, soket, tutucu, etiket ve fonksiyon modülünden oluşan eksiksiz versiyonlar bu seride mevcuttur.

Başlıca faydaları

  • Bir rölede 4 kontak: Kablolama süresini kısaltır
  • Manuel test butonu: Test süresini kısaltır
  • Soketli fonksiyon modülleri ile kişiselleştirilebilir

Başlıca özellikleri

  • 13 farklı bobin gerilimi 12-220 V DC / 12-230 V AC
  • 2 c/o kontak (12 A), 3 c/o kontak (10 A) veya 4 c/o kontak (6 A)
  • Opsiyonel altın kaplama kontaklar
  • Manuel çalıştırma ve çıkış kontaklarının kilitlenmesi için dahili test butonu
  • Lojik ve standart soketler
  • RC elemanları ve varistörler gibi soketli fonksiyon modüller

Öne Çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Select region / language