Arayüz röleleri ve optokuplörler

Güç ve Haberleşmenin Sağlanması


ABB'nin arayüz röleleri ve optokuplörler, proses çevre birimleri ve daha yüksek seviye kontrol sistemleri arasında güvenilir bir gerilim dönüşümü sağlar. Her türlü makine için, rölelerimiz güvenilir sinyal anahtarlamasını garanti eder ve PLC'ler gibi hassas elektronikler için elektrik yalıtımı sağlar. Standart veya lojik soketli geniş soketli arayüz rölesi yelpazesi, AC veya DC yükleri anahtarlamak için kullanılabilir. Ekstrem koşullardaki ortamlar için uygun olan ABB'nin arayüz röleleri, farklı bobin gerilimleri ve soketli fonksiyon modülleri yelpazesi sunmaktadır. Çevre dostu, kadmiyumsuz ve kurşunsuz ABB arayüz röleleri ve optokuplörler, RoHS gereksinimlerini karşılar. Bir röle, soket, tutucu, etiket ve fonksiyon modülünden oluşan eksiksiz versiyonlar bu seride mevcuttur.

Başlıca faydaları

• Emniyetli ve güvenilir dönüştürme
• En yüksek kontak sınıfları
• En yüksek uygulama gereksinimleri için soketli fonksiyon modülleri

Başlıca özellikleri

• 5 V DC’den 230 V AC’ye bobin gerilimleri
• 16 A’e varan kontak sınıfları
• 4 adede kadar çıkış kontağı
• RC elemanları gibi soketli fonksiyon modülleri mevcut
• Manuel çalıştırma için dahili test butonu
• En düşük kontak direnci için altın plakalı kontaklar

interface_400x400

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Tekliflerimiz

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language